25 MM SS T2 CTL

25 MM SS T2 CTL
25 MM SS T2 CTL

Shaft, 24.99 / 25.00 mm Diameter, Pré-furo (PD), Classe MM (h6), Stainless Steel 440C, 50 Rockwell C Min., Corte à medida (CTL), 178 in Longo +/- 0.80 mm

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O eixo 60 Case LinearRace® da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com mancais Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do mancal e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
  • Y1 = Y2, exceto quando especificado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real24.99 / 25.00 mm 
[d] Eixo, diâmetro nominal25 mm
[G]M8 
[X] Dim200 mm
Comprimento178 in +/- 0.80 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície0.20 Ra µm 
ClasseClasse MM (h6) 
Cônico0.0025 mm
Dureza50 Rockwell C Min. 
Linearidade0,0254 mm por pé cumulativo (0,051 mm TIR) 
MaterialStainless Steel 440C 
Material, ShaftStainless Steel 440C 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Profundidade do encaixe2.03 mm
Redondeza0.0020 mm
Weight3.87 kg/m

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?